ZHCABE0 August   2020 DS90LV011A

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2仿真设置
  5. 3不带端接电阻器的器件
  6. 4带端接电阻器的器件
  7. 5其它应用
  8. 6总结

引言

为了使用 TI DS90LV011A 等 LVDS 驱动器并将其与 Sub-LVDS 接收器配对,必须使用降压电阻网络,以便在 LVDS 驱动器和 Sub-LVDS 接收器之间提供适当的接口。由于 LVDS 驱动器具有 1.2V 的典型固定共模电压输出和 350mV 的典型差分电压摆幅,因此降压电阻网络的目标是实现 0.9V 的固定共模电压以及 150mV 的输出差分电压摆幅。表 1-1 显示了 LVDS 驱动器输出电平和 Sub-LVDS 接收器输入电平之间的差异。

有两种方法可以实现这个降压电阻网络。具体选择哪个方法取决于您的接收器是否集成了内部端接。第一部分将重点介绍不含内部端接的器件中的公式和仿真,而第二部分将重点介绍包含内部端接的器件。

表 1-1 LVDS 驱动器输出和 Sub-LVDS 接收器输入

LVDS 驱动器输出电平

SubLVDS 接收器输入电平

参数

最小值

典型值

最大值

最小值

典型值

最大值

单位

VCMF 固定共模电压

0.05

1.2

2.35

0.5

0.9

1.3

V

VOD 差分电压摆幅

247

350

454

100

150

200

mV

VTH 阈值电压

-25

25

mV