ZHCABE0 August   2020 DS90LV011A

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2仿真设置
  5. 3不带端接电阻器的器件
  6. 4带端接电阻器的器件
  7. 5其它应用
  8. 6总结

带端接电阻器的器件

  • 当用于接收器的器件已经包含一个端接电阻器时,将使用以下场景。由于增大了阻力,过程和方程式大致相同,只需进行一些调整。确保正在使用的接收器包含端接电阻,并从数据表中获取电阻值。

  • 如果您的器件包含内部端接,则将使用图 4-1 中所示的方程式。

GUID-20200804-CA0I-5QJL-LKFF-PNNVG9PVQVFK-low.gif图 4-1 带内部端接的接收器的公式.

  • 对于仿真,将使用以下值。

    • VCC = 3.3V

    • VA = 1.2V,LVDS 驱动器输出固定共模电压

    • VB = 0.9V,Sub-LVDS 驱动器输出固定共模电压

    • RE = 50Ω

    • RT = 100Ω,器件内端接电阻的值

  • 使用Topic Link Label2中的公式 a、b 和 c,创建一个方程组,以求解更适合 Sub-LVDS 所需参数的电阻值。从方程组获得了以下值:

    • R1 = 222Ω

    • R2 = 32Ω

    • R3 = 95Ω

继续模拟电路,以验证正确的行为。

GUID-20200804-CA0I-G6QT-TFC5-03MM9STQVLGZ-low.png图 4-2 带内部端接的接收器的原理图.

注: R7 和 R8 电阻器用于模拟接收器的高阻抗输入。

  • 图 4-3 中所示的仿真表明电压摆幅约为:

    • VID ≈ 160mV

    • VOD ≈ 325mV

  • VID 位于所需范围内。如果使用公式来获得 VID、VCMF 和 RE 的值以及电阻值和 VOD 与 VA 的测量值,那么我们可以获得以下结果:

    • VID = 163mV

    • VB = 0.9V

    • RE = 50Ω

GUID-20200804-CA0I-PVQH-PB3H-HHPST4TS0BSR-low.png图 4-3 带内部端接的器件的仿真结果.