ZHCY203 December 2023 BQ25756
随着电池供电类电子产品的增加,消费者正在寻找更便捷的充电方式。如果房主需要修门,但发现无线电钻的电池没有充电,如果他们找不到电钻的电源适配器,则需要花费更长的时间。
以往,产品配备专用电源适配器的原因之一是提供电池充电器输入可以支持的输入功率范围。但是,如果电池充电器集成电路 (IC) 输入可以支持常见的家用适配器(例如笔记本电脑的 USB Type-C® 线)来为电动工具充电,会怎么样?
电池供电类电子产品的增加也产生了对可靠便携式备用电源的需求。如果露营者想在星空下看电影,那么设计一个白天为备用电池充电的系统就会很方便,这样晚上就可以用备用电池为电子产品供电。如果您能设计一款用太阳能供电的移动式发电站,会怎么样?
这些情况下的电池充电场景大相径庭,但我们提供了一些常用方法来帮助缓解设计难题,从而助力您打造适用于各种电池充电应用的系统。