ZHCY203 December   2023 BQ25756

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   全新 USB-C 应用的电池充电
  5.   优化移动式发电站的充放电
  6.   太阳能应用的电池充电
  7.   使电池充电器应用多样化
  8.   结语
  9.   参考资料

内容概览

1 全新 USB-C 应用的电池充电
许多应用都采用 USB-C PD 输入,电池充电器必须能够处理 USB-C PD 的各种功率级别。务必选择可支持所有 USB-C PD 功率级别的合适电池充电器,从而为客户提供高效、快速的充电体验。
2 优化移动式发电站的充放电
借助双向充电,工程师能够设计出从同一 USB-C PD 端口对电池进行充电和放电的系统。移动式发电站是受益于双向电池充电系统的一个应用示例。
3 太阳能应用的电池充电
随着越来越多的应用采用可充电电池,对电池充电的需求日益增长,而太阳能充电提供了一种即使周围没有插座也能为应用充电的方法。为了提供出色的太阳能充电体验,必须选择合适的电池充电器来优化太阳能电池板的性能。