ZHCY203 December 2023 BQ25756
随着 USB PD 的增长,人们对电池供电类电子产品的需求也随之产生了对使用移动式发电站为其充电的需求。过去,移动式发电站为电视、无线电和小型冰箱等产品供电,但 USB PD EPR 的扩展使用户能够使用同一根 USB Type-C 线为更小型个人电子产品(例如笔记本电脑和扬声器)的移动式发电站电池充电,如图 5 和图 6 所示。在图 5 中,可以用功率高达 240W 的电池充电器为移动式发电站电池充电。图 6 所示为反向功率流。来自移动式发电站电池的能量通过电线从 USB Type-C 端口提供电力,用于为笔记本电脑充电。
实现图 5 和图 6 中所示的优化充电和放电解决方案需要双向降压/升压电池充电器。双向表示当电力从输出流向输入时,电池充电器也可以在降压和升压模式下运行,这称为反向模式。为帮助您直观地了解反向模式,请参阅图 2 和图 3。在反向模式中,图 2 以前是降压模式,现在是升压模式。图 3 以前是升压模式,现在是降压模式。借助双向降压/升压充电器,消费者可以使用 USB Type-C 端口为应用的电池充电,然后反转功率流方向,为笔记本电脑等其他器件充电。
我已经讨论了双向电池充电器如何在移动式发电站中发挥作用,但还有其他应用可以使用双向功率流吗?一个新兴趋势是电动自行车使用 USB Type-C 为主电池充电,然后使用主电池通过同一 USB Type-C 端口为个人设备充电。想象一下,您骑着电动自行车去了公园,想要在智能手机上流式播放电影,但手机只剩 10% 的电量。采用双向降压/升压电池充电器和 USB Type-C 设计电动自行车的主电池,让您可以利用电动自行车电池为智能手机充电。