ZHCY197A October 2023 – March 2024 RM57L843
TI 的产品系列种类繁多,涵盖电机驱动器和栅极驱动器到基于专有 CPU 架构的 MCU,包括基于 C2000™ 和基于 Arm® Cortex® 的 MCU,例如 AM2434BSDFHIALVR。这些产品具有高级诊断功能和片上感应外设,能够快速检测故障并对其做出反应,同时更大限度地减少系统停机时间(在工业环境中,可提高工厂生产力)。
为了帮助您找到更有效的器件来进行功能安全设计,TI 定义了三个适合在功能安全应用中使用的产品类别:TI 功能安全型、TI 功能安全质量管理型和 TI 功能安全合规型。(我们的电机驱动器、栅极驱动器和 MCU 通常是 TI 功能安全合规型产品。)
TI 设计和构建这些产品来满足 IEC 61508 和 ISO 26262 的系统功能合规性建议,使您能够构建安全可靠的电机控制和驱动系统。我们为每个器件提供失效模式、影响和诊断分析 (FMEDA)、功能安全手册以及(若适用)安全诊断库,系统和子系统功能安全概念报告可在 TI.com 上找到或通过申请获得。TI MCU 的功能安全手册包括 SEooC 的背景介绍,并概述了示例应用可能的故障组。
我们的设计资源示例包括适用于工业驱动器且经过 TÜV SÜD 评估的 STO 模块,如适用于工业驱动器且经过 TUEV 评估的安全转矩关闭 (STO) 参考设计 (IEC 61800-5-2) 中所述。请访问 www.ti.com.cn/zh-cn/technologies/functional-safety.html,详细了解我们的功能安全产品并查看设计资源。
TI 在符合 ISO 26262 SEooC 和 IEC 61508 标准的部件,以及使用 TI 产品的功能安全型系统的类型方面拥有丰富的经验。当然,实现这些优势需要平衡开发预期功能和安全功能的复杂需求。