ZHCY197A October 2023 – March 2024 RM57L843
设计功能安全系统的系统工程师的最终目标是在设计流程的一开始就着手处理功能安全合规性。
设计和提供符合设计预算的功能安全系统需要对安全合规性和预期功能进行协同分析。独立或依次处理工程可能会带来挑战,甚至无法满足系统设计目标。考虑到之前的由团队管理安全功能设计流程的示例,尽早开展协作或许可以避免选择新 MCU 和重新配置 PCB。
实际上,另一个示例可能说明了建议的方法。人类同时利用左脑(逻辑)和右脑(创造性)来全面解决问题,如图 2 所示。
将大脑想象成一个组织,其中每一半代表不同的团队或内部设计资源,能够在设计流程中提出特定学科的观点。他们可以在设计工作流程中作为一个单元协同工作,从专业角度处理设计,同时保持清晰持续的沟通。
同样,有效的设计工程需要系统设计人员和功能安全专家团队协同工作来实现功能安全系统。
为了帮助缩短产品面市时间,系统工程师需要合适的设计资源。例如,TI 提出了子系统级和系统级功能安全概念,并由第三方独立评估。