ZHCY197A October   2023  – March 2024 RM57L843

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   定义功能安全合规性
  5.   功能安全系统设计的两个属性
  6.   设计功能安全电机控制和驱动系统的推荐方法
  7.   TI 如何帮助您设计功能安全系统
系统设计和功能安全合规性不应该依次进行。遗憾的是,传统设计方法以及许多组织都将设计流程中的这些步骤视为单独的孤立活动,这往往会导致设计成本增加和产品面市延误。

在设计功能安全的电机控制应用时,您是否应该从一开始就将功能安全合规性作为初始设计要求?或者,您是否应该将功能安全视为融入设计最终阶段的附加功能?

功能安全应纳入初始设计要求中,与电机驱动器的预期功能交织在一起。这并不是准则,因为传统的系统设计工作流程不会协同处理安全合规性。但是,如果不一开始就考虑如何满足安全完整性合规要求,则可能会导致将系统推向市场时出现延误,而这种延误成本高昂。

随着工业 4.0 的兴起以及车辆电气化和连接技术的发展,我们需要改变功能安全合规性方法。简而言之,现在我们在更多的应用中拥有更多的电机系统,并且在符合功能安全标准方面达到了很高的水准。

Bharat Rajaram

Systems Engineering Manager

Arm-Based Microcontrollers