ZHCY175B May   2017  – May 2018 AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1. 引言
  2. 交通监控应用
  3. 目前的交通监控技术
  4. 感应线圈传感器
  5. 摄像头和基于视觉的传感器
  6. 24GHz 雷达
  7. 76GHz 至 81GHz 毫米波雷达
  8. 位置和速度的测量
  9. IWR1642 传感器的用例/架构
  10. 10结论
  11. 11重要声明

重要声明

重要声明: 本文所提及德州仪器 (TI) 及其子公司的产品和服务均依照 TI 标准销售条款和条件进行销售。建议客户在订购之前获取有关 TI 产品和服务的最新和完整信息。TI 对应用帮助、客户的应用或产品设计、软件性能或侵犯专利不负任何责任。有关任何其它公司产品或服务的发布信息均不构成 TI 因此对其的认可、保证或授权。