ZHCY172A March   2017  – January 2018 CC1310 , CC1350 , CC2640R2F , CC3120 , CC3120MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF

 

  1. 1
  2. 简介
  3. 楼宇自动化系统
  4. 拓扑
  5. BMS 单元
  6. 楼宇控制系统
  7. 控制解决方案、区域控制器和终端节点
  8. 系统能量自动化
  9. 结论
  10. 10参考文献
  11. 11重要声明

楼宇自动化系统

BAS 是用于管理各种楼宇服务的通信网络基础设施。如下页图 1 所示,有效 BAS 的关键在于具有无所不在的系统,能够为新旧楼宇技术以及小型和大型商业设施服务。

借助成熟可靠的自动化解决方案,可通过楼宇间通信(而不仅仅是楼宇到电网通信)实现出色的能源管理。此外,还必须将有线和无线通信协议整合到这些系统中。

GUID-20210422-CA0I-DP9F-F6JQ-7KBWP9DFB9JG-low.png图 1 BAS 示例

楼宇管理服务 (BMS) 支出是一项经常性支出。虽然自动化系统可监控常规楼宇服务,但也可将其设计为具有故障检测和基本故障诊断功能。早期检测和记录良好的系统数据有助于提高运行性能。通过联网系统收集的数据还可提升居用者的生活品质,为其营造环保、便利且安全的工作和生活环境。

复杂的设备网络对楼宇居用者的舒适性和安全性进行管理。这些设备提供按需服务,负责管理空调和照明控制等必要的便利设施。终端用户需要通过无线和基于云的应用访问这些设备。