ZHCY172A March   2017  – January 2018 CC1310 , CC1350 , CC2640R2F , CC3120 , CC3120MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF

 

  1. 1
  2. 简介
  3. 楼宇自动化系统
  4. 拓扑
  5. BMS 单元
  6. 楼宇控制系统
  7. 控制解决方案、区域控制器和终端节点
  8. 系统能量自动化
  9. 结论
  10. 10参考文献
  11. 11重要声明

BMS 单元

BMS 单元对应用和数据服务器进行托管。除服务器之外,它们还配备了用于数据监测和控制的用户界面。

如下页图 2 所示,楼宇控制系统 (BCS) 通过一级总线连接到 BMS。这些后端控制系统包含用于监测和控制环境的集中型互连设备网络。这些控制单元专为楼宇自动化而设计,能够支持单个或多个网络和通信协议。

一级和二级总线可与众多设备相连,例如:

  • 低级控制器。
  • 简单输入/输出设备。
  • 终端用户应用,如室内恒温器或警报监控系统。
GUID-20210422-CA0I-FXHB-ZCGV-9RW97VZBLWFF-low.png图 2 典型 BAS 拓扑

一级和二级总线可通过 RS-485、以太网、控制器区域网 (CAN) 或无线连接网络进行连接。

BAS 终端节点网络可能涉及的应用包括安全监控单元、火警系统或将启用/解除信息传播到 BMS 单元的警报系统。室内或室外区域控制器可监测和控制按需供应冷风或热风的系统。构建到 BCS 的无线连接不仅在改装现有系统方面备受青睐,也正在成为新系统的一项基本要求。