ZHCY172A March   2017  – January 2018 CC1310 , CC1350 , CC2640R2F , CC3120 , CC3120MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF

 

  1. 1
  2. 简介
  3. 楼宇自动化系统
  4. 拓扑
  5. BMS 单元
  6. 楼宇控制系统
  7. 控制解决方案、区域控制器和终端节点
  8. 系统能量自动化
  9. 结论
  10. 10参考文献
  11. 11重要声明

系统能量自动化

BAS 的主要作用是在给定设施中绑定各种系统和设备。通过连接单个楼宇元件,BAS 提供可通过主监控器进行管理的集中式内核。该通信网络基础设施能够为可靠的数据传输和记录提供保障。

通过在 BCS 中支持各种有线和无线协议,可部署能够基于不同协议访问和控制终端节点的可扩展桥接系统。这些系统还能做到显著提高运行效率,同时加强可靠性。除节约运行和能源成本之外,数据记录和云计算还支持引入基于学习的应用,从而使生活更加便利。随着制造商通过预编程的应用特定设施对下一代 BAS 进行投资,降低安装成本也有可能成为现实。

TI 的 SimpleLink 器件可帮助设计人员开发火灾警报面板、入侵警报面板、无线锁、智能门铃、烟雾探测器和恒温器等终端节点应用。借助 SimpleLink 平台,能够轻松地将各种有线和无线协议与可扩展、高度集成、低功耗且基于 ARM® 的 MCU 融为一体。通过采用全新 SimpleLink SDK,设计人员能够学习一种开发环境,并将其用于在兼容 SimpleLink 的任何器件上开发各种应用。访问 www.ti.com/simplelink,了解有关 SimpleLink 平台及其开发人员生态系统的更多信息