ZHCY147A december 2020 – december 2020 LMG3410R050 , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
从 OBC 直流/直流级来看,隔离式直流/直流转换器(如 CLLLC)是一种常见的选择,因为它具有扩展的零电压开关 (ZVS) 范围,可提供软开关功能以实现更高的开关频率,这可以实现更小的磁体尺寸。此外,同步整流方案 (图 3) 能够使效率提高多达 2%,但该方案实施起来具有挑战性,并且通常需要外部电路。C2000 MCU 上集成的比较器子系统可实现同步整流,而无需外部组件(如 DAC、比较器或逻辑门)。此外,4 类 PWM 允许在 PWM 周期内增加消隐窗口,并且可以锁定电流过零事件以增加同步整流方案的稳健性,进而向实现添加噪声弹性。
从高压转低压直流/直流转换器来看,相移全桥 (PSFB) 是所用的一种典型拓扑。有了峰值电流模式控制,就不再需要昂贵的直流阻断电容器。实施峰值电流模式控制的主要挑战在于它可能导致系统不稳定,如图 4 所示。将斜率补偿添加到峰值电流参考点可避免这种不稳定性,而斜率补偿通常以模拟方式实现。
通过在 C2000 实时 MCU 比较器子系统中进行高级模拟集成,可以使用数字控制器来实现这一高级控制。此外,4 类 PWM 功能(例如,在发生峰值电流事件时插入死区)使数字控制器能够生成补充的 PWM。这样就可以在不同的线路和负载条件下更改死区,以维持软开关。数字控制还可以实现其他功能,例如,使用高压转低压直流/直流转换器对牵引逆变器总线进行预充电,这可以消除对外部预充电电阻的需求,并进一步减少动力总成中的器件数量。