ZHCY147A december 2020 – december 2020 LMG3410R050 , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
OBC 的范围包括适用于插电式混合动力电动汽车的 3.3kW 和适用于电动汽车的 6.6kW 至 22kW 等。适用于 3.3kW 至 6.6kW OBC 的常用架构包括图腾柱 PFC 和 CLLLC。表 1 列出了基于系统架构的各种实时 MCU 选择以及集成选项。
| 至少需要的资源 | 典型实时 MCU 选件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWM | 模数转换器 | MIPS | 独立控制器 | 单控制器用于 OBC,独立控制器用于 HV/LV DC/DC | 单个集成控制器 | |
| 3.3kW/6.6kW OBC PFC 级(图腾柱 PFC) | 2 | 5 | 70 | F280025 | F280049 | F2837S |
| 3.3kW/6.6kW OBC 直流/直流转换器 (CLLLC) | 8 | 5 | 50 | F280025 | F280025 | |
| 3kW 高压转低压直流/直流转换器 | 6 | 5 | 40 | F20025 | ||
对于 11kW 及更高的 OBC,一种方法是堆叠三个 3.6kW 充电器(在拓扑结构上类似于 3.3kW 充电器);这称为模块化 OBC 方法。还可以通过堆叠 11kW 充电器或通过并联或选择不同的场效应晶体管 (FET) 来设计额外的 22kW 充电器。另一种实现 11kW 的方法是使用三相 PFC 前端(单相运行时有一定的降额)。
OEM 选择的方法可能因地理区域而异。例如,在美国,单相很常见,因此模块化方法比较常用。在欧洲或亚洲,三相更常见,三相 PFC 可以提供更高的密度和更低的成本,因为系统需要的功率器件和开关较少。为解决这一广泛的功率级别,需寻找一个可扩展的控制器产品组合,不仅可以处理高级拓扑控制,还可以实现集成。C2000 MCU 产品组合 (表 3),其范围包括低端到中高端器件,可支持 表 1 和 表 2 中的系统实现选项。
| 至少需要的资源 | 典型实时 MCU 选件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PWM | 模数转换器 | MIPS | 独立控制器 | 单个集成控制器 | |
| 11kW 模块化 OBC(PFC + 直流/直流转换器) | 10 | 10 | 120 | 三个 F280049 | F28388D |
| 3kW 高压转低压直流/直流转换器 | 6 | 5 | 40 | F280025 | F28388D |
| 11kW OBC PFC 级(T 型) | 12 | 8 | 50 | F280025 | |
| 11kW OBC 直流/直流级(两个直流/直流转换器,每个 5.5kW) | 16 | 8 | 100 | F280049 | |
| 器件 | PWM | ADC | MIPS |
|---|---|---|---|
| F280025 | 14 | 16 | 100 |
| F280049 | 14 | 21 | 200 |
| F28377D | 24 | 24 | 800 |
| F28388D | 32 | 24 | 925 |
在模块化方法(堆叠三个单相充电器以达到 11kW)中,每个模块的设计功率为 3.6kW,使用单相交流输入,通常有单相 PFC 级和直流/直流级 (图 5)。高压和低压直流/直流转换器一端连接高压电池,另一端连接 12V 电池。由于系统中存在多个隔离平面,因此可以为每个相位设计一个单控制器,使用独立控制器(使用 F280049)或单控制器(如 F28388)控制 OBC 的所有三个级。F280025 还可以控制高压转低压直流/直流转换器,因为该控制器提供了必要的高级模拟集成来控制相移全桥功率级。
图 5 带 3.6kW 堆叠式充电器和高压转低压直流/直流转换器的 11kW OBC。如果功率级不是模块化的,您可以使用单控制器来控制整个系统。图 6 显示一个这样的示例,使用 T 型三相 PFC 和交错双有源电桥 (DAB) 转换器来实现 OBC。(表 2 列出了该系统的几种 MCU 选择。)C2000 实时 MCU 系列中的 F28388D 器件可以控制系统中的所有电力电子器件。随着 OEM 对这些系统进行优化,诸如“一个盒子”之类的概念变得越来越流行,其中 OBC 和高压转低压直流/直流转换器封装在同一个外壳中。“一个盒子”概念通过使用多端口转换器在 OBC 直流/直流级和高压转低压直流/直流转换器之间共享直流/直流级,提供了更多选择。
图 6 11kW OBC 加上使用 F28388D 控制的高压转低压直流/直流转换器。
图 7 11kW OBC 加上使用由 F28388D 控制的多端口方案的高压转低压直流/直流转换器。既然单控制器可控制所有级,进一步的优化就成为可能。图 7 显示使用多端口转换器的效果,可将所需的开关/高压 FET 的数量减少 16%。