ZHCUBX0 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
F28003x 和 F28P55x 器件之间的通信模块更改会影响模块数量,移除了 DCAN 和 HIC 模块。详情如表 3-1 所示。
模块 | 类别 | F28003x | F28P55x | 注释 |
---|---|---|---|---|
LIN | 编号 | 2 - LINA、LINB | 1 - LINA | 两种器件上均为 1 类 LIN |
CAN | 编号 | 1 - CANA | - | |
MCAN | 编号 | 1 - MCANA(CAN-FD) | 2 - MCANA、MCANB(CAN-FD) | F28003x 具有 8KB 消息 RAM F28P55x 具有4KB 消息 RAM |
SCI | 编号 | 2 - SCIA、SCIB | 3 - SCIA、SCIB、SCIC | 两种器件上均为 0 类 SCI |
SPI | 编号 | 2 - SPIA、SPIB |
2 - SPIA、SPIB |
两种器件上均为 2 类 SPI |
HW | 高速模式支持 | GPIO2、3、9、21、32 和 41 不支持高速 SPI 模式。 | ||
I2C | 数量 | 2 - I2CA、 I2CB | 2 - I2CA、I2CB | F28003x 具有 1 类 I2C F28P55x 具有 2 类 I2C |
寄存器 |
||||
PMBUS | 编号 | 1 - PMBUSA | 1 - PMBUSA | F28003x 具有 0 类 PMBUS F28P55x 具有 1 类 PMBUS |
HW 变化 | 支持快速+ 模式 — 1MHz 时钟 | |||
寄存器 | - | PMBUS_IO_DRVSEL | 配置增强的驱动强度以支持快速+ 模式 (1MHz) | |
- | PMBUS_IO_MODESEL | 配置引脚电平,支持 3.3V 或 1.35V | ||
FSI | 编号 | 1 - FSIA | 1 - FSIA | 两种器件上均为 2 类 FSI |
寄存器 | RX_MASTER_CTRL | RX_MAIN_CTRL | 寄存器名称更改 | |
TX_MASTER_CTRL | TX_MAIN_CTRL | 寄存器名称更改 | ||
HIC | 编号 | 1 - HICA | - |