ZHCUBX0 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
F28003x 具有三个闪存组。F28P55x 器件最多有五个闪存组。F28003x 和 F28P55x 闪存 API 库是针对 EABI 格式编译的。请注意,F28003x 和 F28P55x 具有不同的扇区大小。还有,两种器件的闪存等待状态配置要求也不同。表 6-1 对这些特性进行了汇总。
特性 | F28003x | F28P55x |
---|---|---|
库名称 | FlashAPI_F28003x_FPU32.lib | FlashAPI_F28P55x_FPU32.lib |
库可执行文件输出 | EABI | EABI |
擦除、空白检查、编程和验证 | 在三个组上运行 | 在五个组上运行 |
扇区大小 |
4K x 16 位字 | 1K x 16 位字 |
闪存等待状态 | 5 (120MHz) |
3 (150MHz) |
闪存 API 主要版本 |
1 | 4 |
闪存 API 次要版本 | 58 | 0 |