ZHCUBV9A May 2023 – April 2024 DRV8213 , DRV8214 , DRV8234
PRODUCTION DATA
表 5-1 提供了 DRV8214EVM 的器件清单。其他 EVM 具有类似的 BOM,可以在上述硬件设计文件 中获取。
标志符 |
数量 |
值 |
说明 |
封装参考 |
器件型号 |
制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
!PCB1 |
1 |
印刷电路板 |
MD069 |
不限 |
||
C1、C2、C56 |
3 |
100nF |
0.1µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7R 0603(公制 1608) |
0603 |
885012206120 |
Wurth Electronics |
C3、C23、C41、C59 |
4 |
1nF |
1000pF ±5% 100V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0603(公制 1608) |
0603 |
885012006085 |
Wurth Electronics |
C15、C21、C25、C32、C33、C34、C36、C46、C50、C52、C53、C54 |
12 |
0.1μF |
电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,0603 |
0603 |
885012206095 |
Wurth Elektronik |
C20 |
1 |
4.7µF |
4.7µF ±20% 10V 陶瓷电容器 X5R 0603(公制 1608) |
0603 |
885012106012 |
Wurth Electronics |
C22、C24 |
2 |
33pF |
33pF ±5% 50V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0402(公制 1005) |
0402 |
885012005058 |
Wurth Electronics |
C26、C27、C42、C43 |
4 |
10pF |
电容,陶瓷,10pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402 |
0402 |
885012005055 |
Wurth Elektronik |
C28、C30、C47 |
3 |
0.22μF |
电容,陶瓷,0.22uF,16V,+/-10%,X7R,0603 |
0603 |
885012206048 |
Wurth Elektronik |
C29、C49 |
2 |
470nF |
0.47µF ±20% 10V 陶瓷电容器 X5R 0603(公制 1608) |
0603 |
885012106008 |
Wurth Electronics |
C31、C51 |
2 |
10µF |
铝制聚合物电容器,10µF,10V,5.5mmV 芯片 WCAP-PSLP 系列寿命 2000h +105°C |
SMT_CAP_4MM3_4MM3 |
875105240001 |
Wurth Electronics |
C35、C40 |
2 |
1μF |
电容,陶瓷,1uF,10V,+/-20%,X5R,0402 |
0402 |
885012105012 |
Wurth Elektronik |
C37、C39 |
2 |
0.01µF |
电容,陶瓷,0.01uF,16V,+/-10%,X7R,0402 |
0402 |
885012205031 |
Wurth Elektronik |
C38 |
1 |
2.2µF |
电容,陶瓷,2.2uF,16V,+/-20%,X5R,0603 |
0603 |
885012106018 |
Wurth Elektronik |
C48 |
1 |
100nF |
0.1µF ±10% 10V 陶瓷电容器 X7R 0402(公制 1005) |
0402 |
885012205018 |
Wurth Electronics |
C55 |
1 |
100µF |
电容,铝,100µF,50V,+/-20%,SMD |
D8xL10.5mm |
865060653010 |
Wurth Elektronik |
C60 |
1 |
100pF |
100pF ±5% 100V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0402(公制 1005) |
0402 |
885012005080 |
Wurth Electronics |
D1 |
1 |
红色 |
LED,红色,SMD |
LED_0603 |
150060RS75000 |
Wurth Elektronik |
D2、D4、D5、D6、D8 |
5 |
绿色 |
LED,绿色,SMD |
LED_0603 |
150060VS75000 |
Wurth Elektronik |
D10 |
1 |
黄色 |
LED,黄色,SMD |
LED_0603 |
150060YS75000 |
Wurth Elektronik |
D11 |
1 |
红色超高亮 |
LED,红色超高亮,SMD |
LED_0603 |
150060SS75000 |
Wurth Elektronik |
F1 |
1 |
保险丝,30A,250VAC,100VDC,SMD |
10.1x3.12mm |
0463030.ER |
Littelfuse |
|
FID1、FID2、FID3 |
3 |
基准标记。没有需要购买或安装的元件。 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
GND,TP24 |
2 |
测试点,多用途,黑色,TH |
黑色通用测试点 |
36-5011-ND |
Keystone Electronics |
|
H2、H3、H4、H5 |
4 |
缓冲垫,圆柱形,0.312 X 0.200,黑色 |
黑色缓冲垫 |
SJ61A1 |
3M |
|
J1、J8 |
2 |
2 位,线至板,端子块,与板齐平,0.250" (6.35mm),通孔 |
CONN_TERM_BLOCK2 |
691250610002 |
Wurth Electronics |
|
J6 |
1 |
接头,2.54mm,3x1,金,TH |
接头,2.54mm,3x1,TH |
61300311121 |
Wurth Elektronik |
|
J9、J10 |
2 |
接头,2.54mm,7x2,金,TH |
接头,2.54mm,7x2,TH |
61301421121 |
Wurth Elektronik |
|
J11 |
1 |
USB - micro B USB 2.0 插座连接器 5 位表面贴装,直角 |
Micro USB 表面贴装,直角 |
629105136821 |
Wurth Elektronik |
|
L1、L2 |
2 |
140Ω |
铁氧体磁珠,140Ω(100MHz 时),0.55A,0603 |
0603 |
742792621 |
Wurth Elektronik |
LBL1 |
1 |
热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 |
PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸 |
THT-14-423-10 |
Brady |
|
P1 |
1 |
接头,2.54mm,13x2,金,TH |
接头,2.54mm,13x2,金,TH |
61302621121 |
Wurth Elektronik |
|
R1、R24、R39、R41、R52 |
5 |
10k |
电阻,10k,5%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603JR-0710KL |
Yageo |
R2 |
1 |
1.50k |
电阻,1.50k,1%,0.1W,0603 |
0603 |
ERJ-3EKF1501V |
Panasonic |
R5 |
1 |
0 |
电阻,0,5%,0.063 W,0402 |
0402 |
RC0402JR-070RL |
Yageo America |
R6、R7 |
2 |
2.21k |
电阻,2.21k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
CRCW04022K21FKED |
Vishay-Dale |
R8、R10、R63、R68 |
4 |
0 |
电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
CRCW06030000Z0EA |
Vishay-Dale |
R9、R37、R64、R65、R66、R67 |
6 |
10 |
电阻,10.0,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
CRCW040210R0FKED |
Vishay-Dale |
R11 |
1 |
680 |
电阻,680,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
CRCW0402680RJNED |
Vishay-Dale |
R12 |
1 |
56k |
56kΩ ±1% 0.1W,1/10W 片上电阻 0603(1608 公制),汽车 AEC-Q200 厚膜 |
0603 |
ERJ-3EKF5602V |
Panasonic |
R18、R19、R57 |
3 |
47k |
电阻,47k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
CRCW040247K0JNED |
Vishay-Dale |
R35 |
1 |
4.99k |
电阻,4.99k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
CRCW06034K99FKEA |
Vishay-Dale |
R42、R59 |
2 |
560 |
电阻,560,5%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603JR-07560RL |
Yageo |
R43、R45、R47、R48 |
4 |
330 |
电阻,330,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
CRCW0603330RJNEA |
Vishay-Dale |
R55、R60 |
2 |
220k |
电阻,220k,1%,0.0625W,0402 |
0402 |
RC0402FR-07220KL |
Yageo America |
R56 |
1 |
240k |
电阻,240k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
CRCW0402240KFKED |
Vishay-Dale |
R58 |
1 |
470 |
电阻,470,5%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603JR-07470RL |
Yageo |
R61 |
1 |
150k |
电阻,150k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
CRCW0402150KFKED |
Vishay-Dale |
R72、R75 |
2 |
27 |
电阻,27,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
CRCW040227R0JNED |
Vishay-Dale |
R76 |
1 |
1.40k |
电阻,1.40k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
CRCW04021K40FKED |
Vishay-Dale |
R77 |
1 |
1.0M |
电阻,1.0M,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
CRCW04021M00JNED |
Vishay-Dale |
R78 |
1 |
33k |
电阻,33k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
CRCW040233K0JNED |
Vishay-Dale |
S1 |
1 |
触控开关 SPST-NO 顶部驱动表面贴装 |
SMT_SW_6MM2_6MM2 |
430481025816 |
Wurth Electronics |
|
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J8、SH-J9、SH-J10、SH-J11、SH-J12、SH-J19、SH-J29、SH-J31、SH-J32、SH-J33、SH-J34、SH-J36 |
19 |
分流器,2.54mm,金,黑色 |
分流器,2.54mm,黑色 |
60900213421 |
Wurth Elektronik |
|
TP8、TP10 |
2 |
测试点,通用,白色,TH |
白色通用测试点 |
5012 |
Keystone Electronics |
|
TP16、TP17、TP60 |
3 |
1mm 非绝缘短路插头,10.16mm 间距,TH |
短路插头,10.16mm 间距,TH |
D3082-05 |
Harwin |
|
TP26 |
1 |
测试点,微型,橙色,TH |
橙色微型测试点 |
5003 |
Keystone Electronics |
|
TP28、TP29、TP30、TP31、TP32、TP33、TP34、TP35、TP36、TP37、TP38、TP39、TP40 |
13 |
测试点,微型,白色,TH |
白色微型测试点 |
5002 |
Keystone Electronics |
|
U1 |
1 |
20MHz 混合信号微控制器,具有 256KB 闪存、18432 B SRAM 和 74 GPIO,-40°C 至 85°C,100 引脚 QFP (PZ),绿色(符合 RoHS 标准,无锑/溴) |
PZT0100A |
MSP430F5338IPZ |
德州仪器 (TI) |
|
U2 |
1 |
16 位超低功耗微控制器,128KB 闪存,8KB RAM,USB,12 位 ADC,2 个 USCI,32 位硬件乘法器,RGC0064B (VQFN-64) |
RGC0064B |
MSP430F5528IRGCT |
德州仪器 (TI) |
|
U3 |
1 |
500mA、可调节、低静态电流、低噪声、高 PSRR、单路输出 LDO 稳压器、DRB0008A (VSON-8) |
DRB0008A |
TPS73533DRBR |
德州仪器 (TI) |
|
U5 |
1 |
具有失速检测、纹波计数和速度调节功能的 2A 有刷直流电机驱动器 |
WQFN16 |
DRV8214RTER |
德州仪器 (TI) |
|
U6 |
1 |
用于高速数据接口的低电容、2 通道 +/-15kV ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6) |
DRY0006A |
TPD2E001DRYR |
德州仪器 (TI) |
|
VM、VSUP |
2 |
测试点,通用,红色,TH |
红色通用测试点 |
36-5010-ND |
Keystone Electronics |
|
Y1 |
1 |
振荡器,4MHz,700ppm,39pF,SMD |
4.5mm x 2mm |
CSTNR4M00GH5L000R0 |
MuRata |