ZHCUBT3 February 2024
该参考设计展示了包含单线对以太网 (SPE) PHY 的以太网接口的实现,并提供了通过数据线供电 (PoDL) 为该设计供电的选项。PoDL 根据 IEEE802.3bu 针对 100/1000Base-T1 进行了标准化。该标准要求使用所连接器件的检测和分类等机制,这种机制不能满足 PoDL 的汽车要求。在汽车领域,汽车 OEM 定义了系统中使用哪些 ECU 和传感器模块,因此不需要进行检测和分类。此假设基于这样一个事实,即网络在车辆的生命周期内不会发生变化。这些电路板专为满足汽车要求而设计,可实现具有成本效益且轻便的实施。为了满足汽车要求,该 PoDL 设计不完全符合 IEEE802.3bu。通常,PoDL 适用于 SPE 已经用于连接传感器或执行器的所有区域的车辆。在为需要低能耗的器件供电时,尤其建议使用 PoDL,例如已经连接到域或区域控制器的雷达模块或远程摄像头模块。
PoDL 系统由一个供电方和一个受电方组成,它们称为电源设备 (PSE) 和用电设备 (PD)。无论特定应用如何,PoDL 的实现都仅需要对供电方和受电方进行细微调整。耦合去耦网络 (CDN) 可被视为频率滤波器,其中低频分量(尤其是直流电压)将进入电源树,而高频分量则被视为进入 PHY 的数据。有关此主题的其他信息,请参阅节 3.3。在此拓扑中,传统保险丝不再适用,因此强烈建议集成高侧开关 (HSS),以保护 PD 免受损坏。