ZHCUBT3 February 2024
LM5157x-Q1 器件是一款具有集成式 50V、6.5A (LM5157-Q1) 或 50V、4.33A (LM51571-Q1) 电源开关和宽输入范围的非同步升压转换器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。该器件可由电压至少为 2.9V 的单节电池启动。如果 BIAS 引脚电压高于 2.9V,则该器件可在低至 1.5V 的输入电源电压下运行。
LM5158x-Q1 器件是一款具有集成式 85V、3.26A (LM5158-Q1) 或 85V、1.63A (LM51581-Q1) 电源开关和宽输入范围的非同步升压转换器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。该器件可由电压至少为 3.2V 的单节电池启动。如果 BIAS 引脚的电压高于 3.2V,该器件可在低至 1.5V 的输入电源电压下运行。在汽车负载突降情况下,BIAS 引脚在高达 60V(最大绝对值为 65V)的电压下运行。用户可通过外部电阻器对开关频率进行动态编程,编程范围为 100kHz 至 2.2MHz。2.2MHz 的开关频率可以尽可能地降低 AM 频带干扰,并支持实现小设计尺寸和快速瞬态响应。该器件提供可选的双随机展频技术,可在宽频率范围内降低 EMI。