ZHCUBS7 February 2024 ULN2003A
德州仪器 (TI) ULN20003ADEVM 评估模块用于展示底层 ULN2003A 达林顿晶体管阵列的所有特性。此评估板可顺畅地将电源连接到器件的集电极输入端,还可使用芯片的基极控制引脚打开或关闭该器件。基极控制通道上的下拉电阻器可确保控制信号不会悬空。包含跳线以将输入通道短接在一起,从而提高电流能力。请参阅数据表(SLRS027)中的最大集电极电流与占空比间的关系 图,以确定在给定同时导通的输出数量情况下的最大集电极电流。