ZHCUBS5 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
      1. 1.1.1 使用前必读
        1. 1.1.1.1 Sitara MCU+ Academy
        2. 1.1.1.2 重要使用说明
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件说明
    1. 2.1 组件标识
    2. 2.2 电源要求
      1. 2.2.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 2.2.2 电源状态 LED
      3. 2.2.3 电源树
    3. 2.3 功能方框图
    4. 2.4 接头信息
    5. 2.5 接口
      1. 2.5.1 ADC
      2. 2.5.2 LIN
      3. 2.5.3 MCAN
      4. 2.5.4 跟踪/GPMC 多路复用方案
      5. 2.5.5 GPMC 存储器接口
        1. 2.5.5.1 PSRAM
        2. 2.5.5.2 GPMC 存储器占用空间
        3. 2.5.5.3 NOR 闪存
      6. 2.5.6 TI 14 引脚接头
      7. 2.5.7 MIPI-60 连接器
    6. 2.6 HSEC 引脚排列
  7. 3其他信息
    1. 3.1 如果您需要协助
    2.     商标
  8. 4参考文献
    1. 4.1 参考文档
    2. 4.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  9. 5修订历史记录

跟踪/GPMC 多路复用方案

在 AM263x SoC 上,GPMC 信号与跟踪数据信号进行引脚多路复用。四个 TS3DDR3812RUAR 12 通道高速多路复用器用于分离信号,并在 AM263x controlCARD 集线站上支持跟踪仿真和 GPMC 使用。

GUID-20230111-SS0I-2XQR-ZH1D-2CGF2G2SWLHT-low.png图 2-10 跟踪/GPMC 信号多路复用

AM263x SoC(HSEC 引脚 51)上的 GPIO44 是所有多路复用器上的使能位。AM263x SoC(HSEC 引脚 50)上的 GPIO47 连接到 U4 和 U7 上的两个选择位。默认情况下,这些信号上拉至 3.3V IO 电源轨,默认信号输出为跟踪信号。AM263x MCU+ SDK 中的 GPMC 驱动器将 GPIO47 拉至低电平,从而允许多路复用器传递 GPMC 信号。

U4 和 U7 可对跟踪和 GPMC 信号进行多路复用,而 U5 和 U6 没有可配置的选择位,仅传递 GPMC 信号。GPMC 信号多于跟踪信号,并且这在所有 GPMC 网络上保持时序一致。

表 2-14 多路复用器功能表
EN SEL1 SEL2 多路复用器功能 controlCARD
信号路由
L X X A0 至 A11、B0 至 B11 以及 C0 至 C11 为高阻态 不适用
H L L A0 至 A5 = B0 至 B5
A6 至 A11 = B6 至 B11
选择 GPMC
H L H A0 至 A5 = B0 至 B5
A6 至 A11 = C6 至 C11
不适用
H H L A0 至 A5 = C0 至 C5
A6 至 A11 = B6 至 B11
不适用
H H H A0 至 A5 = C0 至 C5
A6 至 A11 = C6 至 C11
选择跟踪
(默认)