ZHCUBS5 December 2023
AM263x controlCARD 集线站通过使用双 LIN 收发器 (TLIN2022A-Q1) 来支持本地互连网络通信,该收发器将 AM263x SoC 的 LIN 总线通道 LIN1 和 LIN3 输出到一对 3 引脚接头的第二个引脚。
LIN 收发器具有电源输入 VSUP 和器件电源电压。AM263x SoC LIN1 数据发送数据输入映射到收发器的 TXD1,而 AM263x SoC LIN3 数据发送数据输入映射到收发器的 TXD2。收发器 RXD1 的 LIN 接收数据输出映射到 AM263x SoC 的 LIN1 RX 信号,收发器 RXD2 的数据输出映射到 AM263x SoC 的 LIN3 RX 信号。RXD1 和 RXD2 网络都具有靠近收发器的串联端接电阻器。
AM263x SoC 没有用于 LIN RX 信号的集成上拉电阻器,因此,使用外部上拉电阻器来连接 I/O 电源电压。
AM263x controlCARD 集线站包括一个单极双掷开关 (S1),以控制 LIN 收发器的电压电源。
LIN 电压开关位置 (S1) | 电压电源 |
---|---|
引脚 1-2 | VMAIN,USB-C 连接的 5V 电源输出 |
引脚 2-3 | VBAT_LIN,来自 2 引脚接头的引脚 1 的外部电压电源 |
LIN 节点应用开关位置(SW1、SW2) | LIN 节点应用 |
---|---|
引脚 1 | 器件节点应用 |
引脚 2 | 控制器节点应用 |