ZHCUBS5 December 2023
AM263x controlCARD 集线站设计套件包括一个定制 PCB 设计,其中安装了 MT28EW256ABA NOR 闪存存储器模块。这使得用户能够使用 AM263x SoC 的 GPMC0 接口和 NOR 闪存存储器模块进行开发。
来自 AM263x SoC 的 GPMC 信号通过 HSEC 连接器传递到集线站上。跟踪/GPMC 多路复用方案将 GPMC 信号发送到 GPMC 存储器占用空间,并发送到已安装的定制 MT28EW256ABA NOR 闪存 PCB。有关多路复用器方案运行的详细信息,请参阅表 3-14。
所有选择和使能信号都通过 10kΩ 电阻拉至高电平,从而确保低电平有效信号的功能。
AM263x 信号 | MT28EW256ABA NOR 闪存信号 | ||
---|---|---|---|
GPMC0_A[21:0] | GPMC 地址输出 | A[MAX:0] | 地址 |
GPMC0_AD[15:0] | GPMC 数据输入/输出 | DQ[15:0] | 数据 I/O |
GPMC0_CSn0 | GPMC 片选 0(低电平有效) | C̅E̅ | 芯片启用 |
GPMC0_WEn | GPMC 写入使能(低电平有效) | W̅E̅ | 写入使能 |
GPMC0_OEn_REn | GPMC 输出使能(低电平有效)或读取使能(低电平有效) | O̅E̅ | 输出使能 |
GPMC0_BE0n_CLE | GPMC 低字节使能(低电平有效)或命令锁存使能 | 不适用 | 不适用 |
GPMC0_BE1n | GPMC 高字节使能(低电平有效) | 不适用 | 不适用 |
GPMC0_WAIT0 | GPMC 外部等待指示 | RY/B̅Y̅ | 就绪繁忙 |
GPMC0_WPn | GPMC 闪存写保护(低电平有效) | Vpp/W̅P̅ | Vpp/写保护 |
GPIO45 | 通用 IO 45 | B̅Y̅T̅E̅ | 字节/字组织选择 |
GPIO46 | 通用 IO 46 | R̅S̅T̅ | 复位 |
GPIO48 | 通用 IO 48 | 不适用 | 不适用 |