ZHCUBR0 January 2024
TPS54KC23 直流/直流转换器是同步降压转换器,可提供高达 30A 的输出电流。表 1-1 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。
TPS54KC23 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54KC23 实现高效率,并有助于在额定输出电流下保持低结温。外部分压器能实现可调节的输出电压。TPS54KC23 MSEL 引脚提供可选开关频率、轻负载运行模式和内部补偿。电流限制设置和软启动配置分别通过 ILIM 和 SS 引脚进行设置。最后,TPS54KC23 包括一个使能引脚和一个电源正常输出,可用于对多个稳压器进行时序控制。
该评估模块包括 TPS54KC23 的两种设计。第一种设计 (U1) 旨在演示使用 TPS54KC23 稳压器进行设计时,可实现减小印刷电路板面积。小面积设计适合 250 mm2 以内。第二种设计 (U2) 旨在演示使用 TPS54KC23 稳压器进行设计时,可提升效率。第二种设计还包括可用于简单评估 TPS54KC23 功能的跳线。
EVM | 相关 IC | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
---|---|---|---|
TPS54KC23EVM | U1 | VIN = 8 V 至 16 V | 0A 至 30A |
TPS54KC23EVM | U2 | VIN = 4.5 V 至 16 V | 0A 至 30A |