ZHCUBR0
January 2024
1
TPS54KC23EVM 30A 稳压器评估模块
商标
1
引言
1.1
背景
1.2
准备工作
1.3
性能特性汇总
2
配置和修改
2.1
输出电压
2.2
频率和运行模式设置(MSEL 引脚)
3
测试设置和结果
3.1
输入/输出连接
3.2
效率
3.3
输出电压调节
3.4
负载瞬态和环路响应
3.5
输出电压纹波
3.6
通过 EN 启动和关断
3.7
热性能
4
电路板布局布线
4.1
布局
5
原理图和物料清单
5.1
原理图
5.2
物料清单
3.3
输出电压调节
图 3-6
和
图 3-7
展示了 U1 的负载和线性调整率。
图 3-8
和
图 3-9
展示了 U2 的负载和线性调整率。
图 3-6
U1 负载调整率
图 3-8
U2 负载调整率
图 3-7
U1 线性调整率
图 3-9
U2 线性调整率