ZHCUBR0 January 2024
图 3-10 和 图 3-11 显示了两种设计对负载瞬态的响应。电流阶跃为 5 A 至 20 A,电流阶跃压摆率为 1A/µs。电子负载用于提供直流 5A 负载,EVM 上的负载瞬态电路用于提供 15A 阶跃。为 U1 和 U2 分别使用 TP11 和 TP29 来测量 VOUT 电压。
图 3-12 和图 3-13 显示了两种设计的环路特性。所示为 12V VIN 电压和 15A 负载的增益和相位图。