ZHCUBQ6C June 2018 – January 2024 DLPC3434
表 3-21 介绍了写入参数。
MSB | 字节 1 | LSB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | B0 |
b(7:0) | 外观编号 |
在本产品中,“外观”通常指定目标白点。可用的外观数量可能受到闪存中空闲空间的限制。
此命令使主机能够从闪存中存储的多个外观中选择一个外观(目标白点)。
外观通过枚举值(例如,0、1、2 或 3)在此字节中指定。始终必须存在至少一个外观,对应的枚举值为 0。
确定白点时,主机还必须指定另外两个项目,分别是: