ZHCUBQ6C June 2018 – January 2024 DLPC3434
表 3-13 介绍了写入参数。
MSB | 字节 1 | LSB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | B0 |
b(7:1) | 保留 |
b(0) | 图像冻结:
|
图像冻结功能主要有两个用途。第一个用途就是冻结屏幕上的当前图像。第二个用途是帮助用户减少系统更改期间的显示伪影。在上述第二种情况下,图像会被冻结,然后进行系统更改,完成后会将图像解冻。在所有情况下,当图像解冻时,显示屏便会显示最近重新发送的输入图像。冻结点和解冻点之间的输入数据会丢失。
除非收到写入图像冻结 命令发出的明确指示,否则控制器软件不会冻结或解冻图像。当软件自行更新系统时,控制器软件可以执行写入图像冻结,也可以执行通过 I2C 接口指示的操作。
用户必须查看写入输入源选择 命令的注释,了解源代码相关命令的概念。此概念确定系统何时执行源相关命令。
如果用户选择使用图像冻结,则在更改图像参数之前,必须先更改源,以更大限度地减少转换伪影。