ZHCUBQ6C June 2018 – January 2024 DLPC3434
表 3-72 介绍了返回参数。
参数字节 | 说明 |
---|---|
字节 1 | 激励器同步延迟 (LSByte) |
字节 2 | 激励器同步延迟 |
字节 3 | 激励器同步延迟 (MSByte) |
字节 4 | 手动/自动激励器同步延迟启用 |
MSB | 字节 4 | LSB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
位 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
7-2 | R | 保留 |
1 | R | 自动调节启用。仅在启用手动控制激励器同步延迟覆盖模式时适用,b(0)=1。 0h = 不执行调节。按照字节 1-3 中的定义应用激励器同步延迟 1h = 帧速率变化时执行自动调节。 |
0 | R | 手动激励器同步延迟覆盖启用 0h = 仅当禁用该位时,才不应用字节 1 至 3 中定义的激励器同步延迟。而是应用闪存中定义为序列数据一部分的激励器同步延迟。 1h = 仅当启用该位时,才应用字节 1 至 3 中定义的激励器同步延迟。 |
此命令与“写入激励器延迟”命令一起执行。在写入硬件寄存器之前,始终对激励器延迟进行延迟校正。如果不需要延迟校正,则应将延迟设置为 0。