ZHCUBP7 November 2023 BQ27Z558
制造商访问 (MAC) 命令由德州仪器 (TI) 定义。MAC 命令需要写入 AltManufacturerAccess() 寄存器的 0x3E 和 0x3F,然后再写入正在使用的 AltManufacturerAccess() 子命令。有关 BQ27Z558 中所有 MAC 命令的完整列表以及使用 MAC 命令进行命令写入操作的示例,请参阅 Ti.com 上的 BQ27Z558 技术参考手册 中的 0x00、0x01 ManufacturerAccess() 和 0x3E、0x3F AltManufacturerAccess() 一章。
示例:将 Chemical ID() 读取到 AltManufacturerAccess()。
图 4-4 展示了 bqStudio 中的情况。要执行此过程,请填写图中所示的所有字段,然后点击 Write 和 Read。