ZHCUBP5 November   2023 TPS4800-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 一般配置
      1. 2.2.1 物理访问
      2. 2.2.2 测试设备和设置
        1. 2.2.2.1 电源
        2. 2.2.2.2 仪表
        3. 2.2.2.3 示波器
        4. 2.2.2.4 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 通过 EN 控制实现上电
      2. 3.1.2 通过 INP 输入进行导通和关断控制
      3. 3.1.3 过载保护和短路保护测试
      4. 3.1.4 过压保护测试
      5. 3.1.5 短路保护诊断测试
      6. 3.1.6 输入反极性测试
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BoM)
  10. 5其他信息
    1.     商标

过载保护和短路保护测试

按照以下说明在 TPS4800Q1EVM 上执行过流测试:

  1. 打开电源并将电源输出 VIN 设置为 48V,电流限值设置为 20 A。
  2. 通过将跳线 J8 安装在 5-6 位置,将短路保护 (SCP) 阈值设置为 15A,并将跳线 J7 安装在 1-2 位置以设置 1ms 延迟。
  3. 启用控制输入 (INP)。
  4. 现在,使用电子负载将输出加载至 12A,并应用 6A 的阶跃来观察 TPS48000-Q1 的过载行为。
  5. 将负载断开连接。
  6. 要进行短路测试,请卸载 J7 以设置最短的 SCP 延迟。
  7. 现在,执行输出短路以捕获 TPS48000-Q1 的短路行为。
GUID-20231103-SS0I-G733-K7KS-Z3JZHSCV1B3F-low.png图 3-6 TPS4800Q1EVM 在 12A 至 18A 负载阶跃下的过流响应
GUID-20231103-SS0I-LVR0-2SDB-NK5M6W2CR8P1-low.png图 3-7 TPS48000-Q1 针对过流故障的自动重试响应
GUID-20231103-SS0I-WWQZ-F2S1-R46TBFHNJMPN-low.png图 3-8 TPS48000-Q1 针对过流故障的闭锁响应
GUID-20231103-SS0I-9WP4-LKTR-XT7ZHZCZXF2H-low.png图 3-9 TPS48000-Q1 的输出短路响应