ZHCUBP5 November   2023 TPS4800-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 一般配置
      1. 2.2.1 物理访问
      2. 2.2.2 测试设备和设置
        1. 2.2.2.1 电源
        2. 2.2.2.2 仪表
        3. 2.2.2.3 示波器
        4. 2.2.2.4 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 通过 EN 控制实现上电
      2. 3.1.2 通过 INP 输入进行导通和关断控制
      3. 3.1.3 过载保护和短路保护测试
      4. 3.1.4 过压保护测试
      5. 3.1.5 短路保护诊断测试
      6. 3.1.6 输入反极性测试
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BoM)
  10. 5其他信息
    1.     商标

测试设置和过程

确保评估板具有如3 所示的默认跳线设置。

表 3-1 TPS4800Q1EVM 评估板的默认跳线设置
J5J6J7

J8

2-3安装5-6

1-2

GUID-20231103-SS0I-GX62-FLDH-D4PHXBSZXL1Z-low.svg图 3-1 带测试设备的 TPS4800Q1EVM 设置

在开始任何测试之前,请按以下说明进行操作,并在进行下一个测试之前再次重复以下操作。

  • 将电源输出 (VIN) 设置为零伏。
  • 打开电源并将电源输出 (VIN) 设置为 48V,电流限值设置为 20 A。
  • 关闭电源。
  • 将 EVM 上的跳线设置到默认位置,如3 所示。