ZHCUBP5 November 2023 TPS4800-Q1
TPS4800Q1EVM 评估板可用于评估 TPS48000-Q1 驱动器。输入电源施加在连接器 J1 和 J4 之间,而 J2 和 T3 为负载提供输出连接。请参阅图 5-1 中的原理图和图 4-1 中的 EVM 测试设置。
D4 为欠压故障、短路故障和 SCP 比较器诊断期间提供故障指示输出,而 D5 为栅极驱动 UVLO 提供故障指示输出。
器件型号 | EVM 功能 | Vin 范围 | Vin UVLO |
Vin OVP |
ENABLE (EN/UVLO) |
短路保护 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低设置 | 高设置 | |||||||
TPS4800Q1EVM | 具有反极性保护、短路保护和诊断功能的智能高侧驱动器 | 24V 至 60V | 24V |
58V |
高电平有效 | 5A |
15A |
使用外部检测电阻的低侧和高侧 MOSFET VDS 感应 通过自动重试/锁存响应实现短路保护 |