ZHCUBP0 November 2023 DRV8334
本文档随 DRV8334 客户评估模块 (EVM) 提供,作为 DRV8334 数据表的补充。本用户指南详细介绍了 EVM 的硬件实现。
本文档旨在用作 DRV8334EVM 和 LAUNCHXL-F280049C 器件的入门指南。本文档适用于参与设计、实现和验证 DRV8334 + TMS320F280049C 参考软件的工程师。
本文档旨在为用户提供使用 TMS320F280049C 板评估 DRV8334 器件的指南。本文档涵盖了电路板和外部电机/电源之间所需的硬件连接。硬件连接完成后,用户可以访问必要的工具和软件,从而使用在线 GUI 旋转电机。
此参考软件包含用于 BLDC 电机控制的具有含传感器梯形算法的 GuiComposer 软件。
电压超过数据表中所指定的标准 EVM 额定值可能会导致人身伤害、电击危险、损坏 EVM 或以上几种情况。
此外,请勿在不运行时使 EVM 的电源连接保持连接状态。
表面高温 | 接触会导致烫伤。请勿触摸。 |
高压 | 为安全起见,强烈建议使用具有过压和过流保护功能的隔离式测试设备。 将电路板连接到火线时可能会触电。电路板应由专业人员小心处理。 |