ZHCUBP0 November 2023 DRV8334
下一节介绍了 EVM 硬件以及与外部电源、霍尔传感器的连接、通过 USB 连接到 PC 和电机的连接。
DRV8334EVM 必须插入离 USB 端口最近的 LAUNCHXL-F280049C LaunchPad 接头,如上所示。
为了更大限度降低潜在的电击危险和人身伤害的风险,请在不使用 DRV8334EVM 时移除所有电源连接和接口。
DRV8334EVM 用于 4.5VDC 至 60VDC 的输入电源和高达 30A 的持续驱动电流(串联保险丝受限)。输入连接到 J10,并注明极性。VMOTOR 测试点连接到同一节点,但不得用于高电流输入。VMOTOR 输入装有 30A 保险丝,输入连接器的额定电流为 32A。
霍尔传感器连接至 J11,包括霍尔电源和 GND。霍尔传感器的 3.3VDC 电源由 EVM 上的 3.3V LDO 提供。如果需要不同的电源或电压电平,可以通过 HALL_EXT 测试点输入外部霍尔电源。要使用随附的 3.3V LDO 为霍尔供电,请将左侧的 J12 连接到引脚 1:2,如图所示。要使用 HALL_EXT,请将右侧的 J12 连接到引脚 2:3。要插入或移除 J11 上的电线/端子,请使用平头螺丝刀向下推 J11 连接器顶部的相应凸片。
电机相位连接必须与霍尔传感器连接顺序一致。例如,MOTA 必须与 HALL_A 匹配,MOTB 必须与 HALL_B 匹配,MOTC 必须与 HALL_C 匹配。相位也必须按顺序排列;A、B、C。
如果电机相位与霍尔传感器不匹配,或者连接出现时序问题,则电机旋转不会平稳并且电流消耗会增加。
电机的三相输入通过连接器 J13 连接到 MOTA/MOTB/MOTC。