ZHCUBO9 November 2023 UCC28750
安全性:此评估模块并未进行封装,存在远超过 50VDC 的电压。
如果您没有接受过安全处理和测试功率电子产品方面的培训,请不要测试此评估模块。
电压源:能够提供 265VAC 且能够处理 80W 的隔离式交流电源或可变交流变压器
电压表:数字电压表
功率分析仪:能够测量 1mW 至 10W 输入功率并能够处理 265V RMS 输入电压。如需正确设置,请阅读功率分析仪的用户手册。
示波器:
输出负载:能够在 24V 条件下处理 60W 的电阻负载或电子负载。
建议线规:绝缘 22 AWG。