ZHCUBO9 November 2023 UCC28750
UCC28750EVM-071 物料清单如表 5-1 所示。
数量 | 标识符 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|
1 | C1 | 电容薄膜抑制 X2 0.1uF 560VDC/275VAC PP 10% (18 X 5 X 11mm) 径向塑料矩形罐 15mm 110C 大容量 | R46KI3100JBM1K | Kemet |
1 | C2 | 150µF 450V 铝制电解电容,径向,Can - 卡入式 5000 小时,105°C | 450VXH150MEFCSN25X30 | Rubycon |
3 | C3、C4、C5 | 电容,陶瓷,0.47μF,500V,+/-10%,X7R,1812 | 1812Y5000474KXTWS2 | Knowles Capacitors |
1 | C6 | 电容,陶瓷,1000pF,250V,+/-10%,X7R,0603 | GRM188R72E102KW07D | MuRata |
2 | C7、C15 | 电容,陶瓷,圆盘式,2200pF,20%,250VAC,穿孔 9.0x4.0x10.0 Ammo 包 | DE1E3RA222MN4AN01F | Murata |
1 | C8 | 680pF ±5% 200 V 陶瓷电容器 C0G,NP0 1210(公制 3225) |
12102A681JAT2A |
KYOCERA AVX |
3 | C9、C10、C14 | 电容,陶瓷,4.7μF,35V,X5R,±10%,焊盘,SMD,0603,+85°C,T/R | CL10A475KL8NRNC | Samsung |
3 | C12、C13 | 电容,铝制,470uF,35V,+/-20%,TH | EKZE350ELL471MJ20S | Chemi-Con |
1 | C16 | 电容,陶瓷,1000pF,V,+/-20%,Y5V,D7xT5mm | C901U102MYVDBA7317 | Kemet |
1 | C17 | 电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,0402 | C1005X7R1H104K050BE | TDK |
1 | C18 | 电容,陶瓷,4.7uF,50V,+/-10%,X7S,0805 |
GRM21BC71H475KE11K |
MuRata |
1 | C19 | 100µF 35V 铝制电解电容,径向,Can - 5000 小时,105°C | 860040573004 | Wurth Electronics |
1 | C20 | 电容,陶瓷,680pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | GRM1885C1H681JA01D | MuRata |
1 | C21 | 电容,陶瓷,22pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 |
GRM1885C1H220JA01D |
MuRata |
1 | C22 | 电容,陶瓷,56pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 |
06035A560JAT2A |
AVX |
1 | C23 | 电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-10%,X7R,0603 | C0603X102K5RACTU | KEMET |
1 | C24 | 电容,陶瓷,330pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | C0603C331J5GACTU | KEMET |
1 | D1 | 桥式整流器单相标准 1kV 穿孔 GBU | GBU4M-E3/51 | Vishay Semiconductor |
1 | D2 | 二极管,肖特基,200V,6A,ITO220AC | MBR6200F_T0_00001 | Panjit |
1 | D3 | 二极管,超快速,600V,1A,SMB | MURS160-13-F | Diodes Inc. |
1 | D4 | 齐纳二极管,20V,500mW,±5%,表面贴装 SOD-123 |
MMSZ4707T1G |
Onsemi |
2 | D5、D6、 D8 |
二极管,标准,200V,200mA,表面贴装,SOT-23-3 (TO-236) | BAS20LT3G | On Semiconductor |
1 | F1 | 保险丝,3.15A,250VAC/VDC,TH | 39213150000 | Littelfuse |
2 | H1、H2 | 散热器,TO-220,垂直 | 7173DG | 爱美达 (Aavid) |
4 | H3、H4、H5、H6 | 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 | NY PMS 440 0025 PH | B&F Fastener Supply |
4 | H7、H8、H9、H10 | 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 | 1902C | Keystone |
1 | J1 | 接头,312mil,3x1,锡,TH | 1-1318301-3 | TE Connectivity |
1 | J2 | 端子块,5.08mm,2x1,TH | 1715721 | Phoenix Contact |
1 | L1 | 22µH 半屏蔽鼓芯,绕线电感器,1.8A,89mΩ,非标准 | 74404064220 | Wurth Electronics |
1 | L2 | 耦合电感器,1mH,2A,0.045Ω,TH | 744821201 | Wurth Elektronik |
1 | L3 | 1µH 非屏蔽鼓芯,线绕电感器,7.5A,10mΩ 最大径向,垂直圆柱(开路) | 744772010 | Wurth Electronics |
2 | MP1、MP2 | TO-220 散热器安装套件 | 4880SG | Aavid Thermalloy |
1 | Q1 | MOSFET,N 沟道,700V,13A,TO-220AB | IPP65R190C7 | Infineon Technologies |
1 | R1 | 电阻,511k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 | ERJ-6ENF5113V | Panasonic |
3 | R2,R3,R4 | 电阻,2.00M,1%,0.25W,1206 | RC1206FR-072ML | Yageo America |
1 | R5 | 100Ω ±0.1% 0.2W,1/5W 片上电阻 0805(公制 2012),抗硫化,汽车 AEC-Q200,防潮 | TNPW0805100RBYEN | Vishay |
1 | R6 | 电阻,22.1,1%,0.5W,1210 | RC1210FR-0722R1L | Yageo |
1 |
R7 |
电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
RMCF0603ZT0R00 |
Stackpole Electronics Inc |
1 |
R8 | 电阻,51.0Ω,1%,0.25W,1206 | RC1206FR-0751RL | Yageo America |
1 | R9 | 电阻,22.0,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0722RL | Yageo |
1 | R10 | 电阻,10.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | RMCF0603FT10K0 |
Stackpole Electronics Inc |
2 | R11、R19 | 电阻,10.0k,1%,0.25W,1206 | RC1206FR-0710KL | Yageo America |
1 | R12 | 电阻,2.49kΩ,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-072K49L | Yageo |
1 | R13 | 电阻,1.00k,0.1%,0.1W,0603 | RT0603BRD071KL | Yageo America |
1 | R14 | 电阻,86.6k,0.1%,0.125W,0805 | RT0805BRD0786K6L | Yageo America |
1 | R15 | 电阻,133k,1%,0.25W,1206 | RC1206FR-07133KL | Yageo America |
2 | R16、R17 | 电阻,0.56Ω,1%,0.25W,1206 | ERJ-8RQFR56V | Panasonic |
1 | R18 | 电阻,220,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-07220RL | Yageo |
1 | R21 | 电阻,20.5k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 | ERJ-6ENF2052V | Panasonic |
1 | T1 | 用于 UCC28750EVM-071 的 CCM 反激式变压器 | RLTI-1450 | Renco Electronics |
13 | TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP7、TP8、TP10、TP12、TP13、TP15、TP16、TP17 | 测试点,紧凑,红色,TH | 5005 | Keystone Electronics |
3 | TP6、TP9、TP18 | 测试点,紧凑型,黑色,TH | 5006 | Keystone Electronics |
2 | TP11、TP14 | 测试点,紧凑型,白色,TH | 5007 | Keystone Electronics |
1 | U1 | 光耦合器,3.75kV,80-160% CTR,SMT | TCMT1107 | Vishay-Semiconductor |
1 | U2 | 可调精度并联稳压器,34ppm/°C,100mA,-40°C 到 85°C,3 引脚 SOT-23 (DBZ),绿色环保(RoHS,无锑/溴) | TL431AIDBZR | 德州仪器 (TI) |
1 | U3 | 连续导通模式 (CCM) 次级侧调节 (SSR) 电流模式离线反激式控制器 | UCC287502DBV | 德州仪器 (TI) |