ZHCUBO9 November 2023 UCC28750
UCC28750EVM-071 是用于评估离线交流/直流电源反激式转换器的 60W 评估模块 (EVM)。UCC28750EVM-071 的用途是进行评估,不是最终产品。UCC28750EVM-071 转换器可将 85VRMS 至 265VRMS 输入电压转换为低至 24VDC,能够提供 60W 的输出功率。此评估模块使用 UCC287502 恒压反激式控制器,在 60W 转换器中采用光耦合反馈来提供 2.5A 的恒定充电电流。输入接受的电压范围为 85VAC 至 265VAC。根据运行条件,控制律算法会调制开关频率或初级峰值电流,以满足功率传输要求。可编程斜率补偿支持 CCM 和 DCM 工作模式。电源升压模式为瞬时峰值需求提供额外的功率。