ZHCUBO2 December 2023 TPS55289-Q1
JP8 跳线用于内部 LDO 或外部 VCC 选择。默认情况下此跳线设为 VCC 位置,器件选择内部 LDO 作为 VCC 源。
当输入电压和输出电压均为高电平时,为了更大程度地降低内部 LDO 的功率损耗,可以在 VCC 引脚上施加 5V 外部电源来为 TPS55289-Q1 供电。使跳线跨接 EXTVCC 和 AGND,以将器件 VCC 源设置为外部。外部 5V 电源的输出电流应不小于 100mA ,且必须在 4.75V 至 5.5V 的调节范围内。