可通过以下步骤启用 TPS55289Q1EVM 电路板:
- 将 JP1 置于 ON 位置。打开电源。
- 打开 TPS55289Q1EVM GUI。
- 点击目标地址小工具上的“Auto Connect”按钮(图 4-2)。这将自动检查目标地址(0x74、0x75),并将 GUI 与器件连接。GUI 和器件连接后,GUI 读取所有的八个寄存器,并显示一条通知(图 4-3)。
- 点击“Start”(开始)按钮,将显示 TPS55289Q1EVM-011 的 GUI 用户界面 (图 4-4)。
- 点击“Enable”按钮(图 4-5)。默认输出电压为 5V。
- 根据设计目标设置输出电压、电流限制点等。如果负载电流上限 ≥ 5A,则取消选择 Enable Current Limit 复选框或增加电流限值 (图 4-6)。