ZHCUBO2
December 2023
TPS55289-Q1
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
修改
2.2
连接器、测试点和跳线说明
2.2.1
连接器和测试点说明
2.2.2
跳线配置
2.2.2.1
JP1(使能)
2.2.2.2
JP6(同步)
2.2.2.3
JP7(I2C 目标地址选择)
2.2.2.4
JP8(内部或外部 VCC 选择)
2.2.2.5
JP9 和 JP10(外部反馈和内部反馈选择)
2.3
测试步骤
3
软件
3.1
软件用户界面
3.1.1
安装 USB2ANY Explorer
3.1.2
GUI 安装
3.1.3
接口硬件设置
3.1.4
用户界面操作
3.1.5
寄存器映射屏幕
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
商标
2.3
测试步骤
将电源电流限值设置为 10 A。将电源设置为约 12 V。关闭电源。将电源的正输出连接到 J1,负输出连接到 J2。
将负载连接到 J3 实现正连接,将负载连接到 J4 实现负连接。
打开电源。
将 JP1 跳线设为跨接 EN 和 ON。利用 GUI 启用 IC。默认输出电压为 5V。
在 GUI 用户界面页面上将输出电压设为目标值。
缓慢增大负载,同时监控 J3 和 J4 之间的输出电压。当负载电流小于 5A 时,输出电压必须保持在调节的范围内。
将输入电压从 5V 缓慢增加至 20V。如果负载电流低于
表 2-2
中指定的负载电流上限,输出电压必须保持稳定。
关闭负载和电源。然后打开负载,使输出电容器放电。