ZHCUBN8 October   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概览
    2. 2.2 AC-MB 设置
      1. 2.2.1 音频串行接口设置
        1. 2.2.1.1 USB 模式
        2. 2.2.1.2 光学或辅助模拟音频输入
        3. 2.2.1.3 外部音频接口模式
      2. 2.2.2 AC-MB 电源
    3. 2.3 TAx5x1xQ1EVM-K 硬件设置
      1. 2.3.1 TAx5412-Q1 EVM 输入硬件设置
        1. 2.3.1.1 线路输入
        2. 2.3.1.2 板载麦克风输入
      2. 2.3.2 TAC541x-Q1 EVM 输出硬件设置
    4. 2.4 诊断硬件设置
      1. 2.4.1 MICBIAS 短路设置
      2. 2.4.2 短接至 VBAT 的设置
      3. 2.4.3 短接输入引脚设置
      4. 2.4.4 短接至 GND 的设置
    5. 2.5 GPIO1 硬件配置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 PurePath Console 3 安装
      1. 3.2.1 USB 音频设置
    3. 3.3 TAx5x1x-Q1 EVM GUI
      1. 3.3.1 软件概述
      2. 3.3.2 配置视图
        1. 3.3.2.1 “Device Config”(器件配置)选项卡
        2. 3.3.2.2 录制配置选项卡
        3. 3.3.2.3 播放配置选项卡
        4. 3.3.2.4 音频串行总线选项卡
          1. 3.3.2.4.1 配置主音频串行总线
          2. 3.3.2.4.2 配置辅助音频串行总线
          3. 3.3.2.4.3 I2S 接口配置示例
        5. 3.3.2.5 GPIO/中断选项卡
        6. 3.3.2.6 高级选项卡
          1. 3.3.2.6.1 “Diagnostic”选项卡
          2. 3.3.2.6.2 可编程双二阶滤波器选项卡
          3. 3.3.2.6.3 自动增益控制 (AGC) 选项卡
          4. 3.3.2.6.4 语音/超声波自动检测 (VAD/UAD) 选项卡
          5. 3.3.2.6.5 混频器选项卡
          6. 3.3.2.6.6 音调生成选项卡
          7. 3.3.2.6.7 限制器选项卡
        7. 3.3.2.7 终端系统集成视图
        8. 3.3.2.8 寄存器映射视图
        9. 3.3.2.9 I2C 监控器视图
    4. 3.4 配置示例
    5. 3.5 系统概述
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
      1. 4.3.1 TAC5412-Q1 EVM 物料清单
      2. 4.3.2 TAC5311-Q1 EVM 物料清单
      3. 4.3.3 TAA5412-Q1 EVM 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6参考资料

TAC541x-Q1 EVM 输出硬件设置

TAx541x-Q1 评估模块具有多个输出配置选项,并提供了灵活性,允许用户在多种不同的负载条件和配置下评估器件。本节重点介绍了不同的配置。

EVM 模拟音频输出端口提供了交流/直流耦合以及带滤波器或无滤波器路径选项,便于轻松评估。默认情况下不组装滤波器元件。

使用开关 SW1,用户可以根据需要为每个输出对选择 16Ω、604Ω 或 10KΩ 的相应负载。这些电阻器用于快速评估,并可以针对实际负载进行旁路。SW1 和输出 RCA 连接器位于左上方,如图 3-11 所示。

GUID-20230609-SS0I-V69B-6HJD-7C4JFTZCZQNC-low.png图 2-11 TAC5412-Q1/TAC5312-Q1 适用于通道 1 和 2 的 EVM 输出架构

OUT1 和 OUT2 音频输出引脚具有与外部负载或板载负载的连接选项。通过一对 RCA 连接器(白色连接器来自 OUTP,红色连接器来自 OUTM),用户能够以差分或单端方式连接到外部器件。如果必须单端配置,需要组装跳线接头 J36 或 J37,而如果需要差分,则应移除这两个跳线接头。

表 2-2 SW1 引脚
SW1 引脚 负载配置 电阻额定值 输出模块寄存器设置
1、4、7、10 16Ω 0.5W B0_P0_R101
2、5、8、11 604Ω 0.125W B0_P0_R101
3、6、9、12 10kΩ 0.4W B0_P0_R101
GUID-20230510-SS0I-SRJR-PQ8G-NFR55VSCJQJN-low.png图 2-12 TAC5412-Q1 模拟输出连接

对于 TAC5x11-Q1,未组装 OUT2 元件。

GUID-20230609-SS0I-RJQL-KFPZ-PQQ5BCLJDV5M-low.png图 2-13 TAC5311-Q1 适用于通道 1 的 EVM 输出架构