ZHCUBN8 October   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概览
    2. 2.2 AC-MB 设置
      1. 2.2.1 音频串行接口设置
        1. 2.2.1.1 USB 模式
        2. 2.2.1.2 光学或辅助模拟音频输入
        3. 2.2.1.3 外部音频接口模式
      2. 2.2.2 AC-MB 电源
    3. 2.3 TAx5x1xQ1EVM-K 硬件设置
      1. 2.3.1 TAx5412-Q1 EVM 输入硬件设置
        1. 2.3.1.1 线路输入
        2. 2.3.1.2 板载麦克风输入
      2. 2.3.2 TAC541x-Q1 EVM 输出硬件设置
    4. 2.4 诊断硬件设置
      1. 2.4.1 MICBIAS 短路设置
      2. 2.4.2 短接至 VBAT 的设置
      3. 2.4.3 短接输入引脚设置
      4. 2.4.4 短接至 GND 的设置
    5. 2.5 GPIO1 硬件配置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 PurePath Console 3 安装
      1. 3.2.1 USB 音频设置
    3. 3.3 TAx5x1x-Q1 EVM GUI
      1. 3.3.1 软件概述
      2. 3.3.2 配置视图
        1. 3.3.2.1 “Device Config”(器件配置)选项卡
        2. 3.3.2.2 录制配置选项卡
        3. 3.3.2.3 播放配置选项卡
        4. 3.3.2.4 音频串行总线选项卡
          1. 3.3.2.4.1 配置主音频串行总线
          2. 3.3.2.4.2 配置辅助音频串行总线
          3. 3.3.2.4.3 I2S 接口配置示例
        5. 3.3.2.5 GPIO/中断选项卡
        6. 3.3.2.6 高级选项卡
          1. 3.3.2.6.1 “Diagnostic”选项卡
          2. 3.3.2.6.2 可编程双二阶滤波器选项卡
          3. 3.3.2.6.3 自动增益控制 (AGC) 选项卡
          4. 3.3.2.6.4 语音/超声波自动检测 (VAD/UAD) 选项卡
          5. 3.3.2.6.5 混频器选项卡
          6. 3.3.2.6.6 音调生成选项卡
          7. 3.3.2.6.7 限制器选项卡
        7. 3.3.2.7 终端系统集成视图
        8. 3.3.2.8 寄存器映射视图
        9. 3.3.2.9 I2C 监控器视图
    4. 3.4 配置示例
    5. 3.5 系统概述
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
      1. 4.3.1 TAC5412-Q1 EVM 物料清单
      2. 4.3.2 TAC5311-Q1 EVM 物料清单
      3. 4.3.3 TAA5412-Q1 EVM 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6参考资料
可编程双二阶滤波器选项卡

借助“Programmable Biquads”选项卡,可以通过 GUI 轻松配置双二阶滤波器。双二阶系数可以使用 PPC3 中的滤波器设计器生成,也可以手动输入外部滤波器设计工具给出的系数。每个双二阶都可以单独配置,然后可以显示单个通道或所有通道的增益和相位响应。请注意,PPC3 使用从“Audio Serial Bus”选项卡中检测到的采样率来确定双二阶系数。当“Audio Serial Bus”选项卡打开时,TAx5x1x-Q1 器件必须接收到所需的采样率,并且必须通过点击“Read”按钮来更新时钟监视器。如果未连接 EVM,PPC3 假定所有双二阶计算中的 fS 为 48kHz。

GUID-20230627-SS0I-ZCHK-PLGD-1G4MHZ1XPRCP-low.png图 3-24 可编程 ADC 双二阶选项卡
GUID-20230627-SS0I-HH9X-MML7-MX9BJWNFBXH4-low.png图 3-25 可编程 DAC 双二阶选项卡