ZHCUBN8 October   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概览
    2. 2.2 AC-MB 设置
      1. 2.2.1 音频串行接口设置
        1. 2.2.1.1 USB 模式
        2. 2.2.1.2 光学或辅助模拟音频输入
        3. 2.2.1.3 外部音频接口模式
      2. 2.2.2 AC-MB 电源
    3. 2.3 TAx5x1xQ1EVM-K 硬件设置
      1. 2.3.1 TAx5412-Q1 EVM 输入硬件设置
        1. 2.3.1.1 线路输入
        2. 2.3.1.2 板载麦克风输入
      2. 2.3.2 TAC541x-Q1 EVM 输出硬件设置
    4. 2.4 诊断硬件设置
      1. 2.4.1 MICBIAS 短路设置
      2. 2.4.2 短接至 VBAT 的设置
      3. 2.4.3 短接输入引脚设置
      4. 2.4.4 短接至 GND 的设置
    5. 2.5 GPIO1 硬件配置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 PurePath Console 3 安装
      1. 3.2.1 USB 音频设置
    3. 3.3 TAx5x1x-Q1 EVM GUI
      1. 3.3.1 软件概述
      2. 3.3.2 配置视图
        1. 3.3.2.1 “Device Config”(器件配置)选项卡
        2. 3.3.2.2 录制配置选项卡
        3. 3.3.2.3 播放配置选项卡
        4. 3.3.2.4 音频串行总线选项卡
          1. 3.3.2.4.1 配置主音频串行总线
          2. 3.3.2.4.2 配置辅助音频串行总线
          3. 3.3.2.4.3 I2S 接口配置示例
        5. 3.3.2.5 GPIO/中断选项卡
        6. 3.3.2.6 高级选项卡
          1. 3.3.2.6.1 “Diagnostic”选项卡
          2. 3.3.2.6.2 可编程双二阶滤波器选项卡
          3. 3.3.2.6.3 自动增益控制 (AGC) 选项卡
          4. 3.3.2.6.4 语音/超声波自动检测 (VAD/UAD) 选项卡
          5. 3.3.2.6.5 混频器选项卡
          6. 3.3.2.6.6 音调生成选项卡
          7. 3.3.2.6.7 限制器选项卡
        7. 3.3.2.7 终端系统集成视图
        8. 3.3.2.8 寄存器映射视图
        9. 3.3.2.9 I2C 监控器视图
    4. 3.4 配置示例
    5. 3.5 系统概述
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
      1. 4.3.1 TAC5412-Q1 EVM 物料清单
      2. 4.3.2 TAC5311-Q1 EVM 物料清单
      3. 4.3.3 TAA5412-Q1 EVM 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6参考资料

TAx5x1x-Q1 EVM GUI

节 3.2中为 GUI 安装选择的目录中打开 PPC3 应用程序。图 3-3 展示了生成的 App Center 窗口。点击 TAC5x1x-Q1 应用磁贴。

GUID-20230627-SS0I-PG6N-SM5T-SV0X3S1S5RL3-low.png图 3-3 PurePath Console 3App Center

TAC5x1x-Q1 GUI 的设计支持在任何时候处理多达四个器件。选择器件(例如 TAA5412-Q1,如图 3-4 所示)。下拉菜单中可能还有其他器件型号。下面的 PPC3 软件部分基于此器件示例。选择 1 个器件单选按钮,然后点击“New”。

GUID-20230819-SS0I-HQRR-6HTG-TLPSMVPZCHT6-low.png图 3-4 选择器件配置

GUI 将打开默认的“Device Config”选项卡,如下所示。

GUID-20230819-SS0I-Q6CH-3K4Q-VBM9MZQSRXP2-low.png图 3-5 “Device Config”(器件配置)选项卡

更改任何参数之前,请检查 PPC3 窗口的左下角,如图 3-6 所示,以验证 EVM 是否已连接。如果未检测到 EVM,则显示文本“TAA5412-Q1 - OFFLINE”。如果检测到 EVM 但未自动连接,则会显示 Connect 按钮。点击此按钮可连接硬件。

GUID-20230819-SS0I-GXF3-TX5J-9XV74DQNQZFW-low.png图 3-6 硬件连接按钮

连接硬件后,Connect 按钮将更改为 Disconnect,器件已准备好进行配置。选择使用器件值更新 GUI 或使用 GUI 值覆盖器件,任一种选择都适用于初始设置。

GUID-20230819-SS0I-CLWR-CT77-TGHD056M6VGC-low.png图 3-7 更新 GUI 器件

要激活 GUI,请点击 INACTIVE 红色按钮,以更改为 ACTIVE 绿色按钮,GUI 现在处于运行状态。用户可以先配置器件,然后激活 PPC3。该器件激活后,某些控件会显示为灰色,直到 ACTIVE 按钮已停用。

GUID-20230819-SS0I-FHVW-8V88-ZJCBT7HVSHRX-low.png图 3-8 激活 GUI