ZHCUBM6
December 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
其他图像
2.2
电源要求
2.3
连接器/接头信息
2.4
引导模式引脚映射
2.5
调试信息
3
软件
3.1
软件安装
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
特性
Sitara MCU 的可编程实时单元 (PRU) 改作直接驱动接口,用于仿真 DMD 的 DDR2 时序规格。
eMMC 闪存用于存储未压缩的位平面和 DMD 控制信号数据,从而完全免除 Sitara MCU 对位平面数据需要执行的任何其他处理或操作负载。
单 LED 驱动器可支持单色/白光 LED 和 RGB LED 光源。
DMD 插入器和安装孔允许连接 DLP2021LEWQ1EVM 光学光源引擎,以便创建可完全正常运行的投影仪系统。
尽管 SPI 是主要的主机接口,但也可访问以太网、CAN、UART、I2C 和 LIN 接口选项。