ZHCUBM6 December 2023
DLP2021-Q1:DLP2021-Q1 汽车数字微镜器件 (DMD) 专为汽车外部照明控制和显示应用而设计。应用包括显示全彩色和动画及动态内容的地面投影。地面投影有助于实现车辆对行人 (V2P) 通信,例如倒车和车门打开警告,以及协调车辆通信系统和汽车个性化选项。由于尺寸小且运行功耗低,采用 DLP2021-Q1 芯片组的投影仪可以支持很多投影应用。这类投影仪可以安装在车辆上的很多位置,例如后视镜、车门、尾灯以及前格栅等等。
AM2632-Q1:AM263x Sitara™ Arm® 微控制器旨在满足下一代工业和汽车嵌入式产品复杂的实时处理需求。AM263x MCU 系列包含多个具有多达四个 400MHz Arm® Cortex®-R5F 内核的引脚对引脚兼容器件。可选择将 Arm® R5F 子系统编程为在锁步或双核模式下运行,从而实现多种功能安全配置。工业通信子系统 (PRU-ICSS) 支持集成工业以太网通信协议(例如 PROFINET®、TSN、Ethernet/IP™、EtherCAT® 以及多种其他协议)、标准以太网连接,甚至支持自定义 I/O 接口。该系列面向使用高级模拟感应和数字驱动模块的未来电机控制和数字电源应用而设计。多个 R5F 内核排列成具有 256KB 共享紧耦合存储器 (TCM) 和 2MB 共享 SRAM 的集群子系统,显著降低了对外部存储器的需求。片上存储器、外设和互联中包含广泛的 ECC,增强了可靠性。由硬件安全管理器 (HSM) 管理的粒度防火墙支持开发人员满足严格的安全敏感型系统设计要求。AM263x 器件还提供加解密加速和安全启动功能。TI 为 AM263x 系列微控制器提供了一整套微控制器软件和开发工具。