ZHCUBM6 December 2023
已安装的连接器/接头 | 说明 |
---|---|
J1 | 用于 12V 外部电源接口的连接器。 |
J3 | 用于 1.2V 电源的接头。在引脚 1 和引脚 2 上安装跳线,以使用 1.2V 板载稳压器。 |
J4 | 用于 1.8V 电源的接头。在引脚 1 和引脚 2 上安装跳线,以使用 1.8V 板载稳压器。 |
J5 | 用于 3.3V 电源的接头。在引脚 1 和引脚 2 上安装跳线,以使用 3.3V 板载稳压器。 |
J6 | 用于 5.0V 电源的接头。在引脚 1 和引脚 2 上安装跳线,以使用 5.0V 板载稳压器。 |
J7 | 用于 12V 香蕉电缆正极端子的连接器。 |
J8 | 用于香蕉电缆接地端子的连接器。 |
J10 | 用于 Sitara MCU 引导模式选择的接头。请参阅节 2.4。 |
J11 | Total Phase Cheetah USB 转 SPI 适配器。 |
J12 | JTAG 编程/调试接口。 |
J14 | CAN/LIN/I2C/UART 子卡插座。 |
J15 | 以太网 RMII 子卡插座。 |
J16 | LED 连接器。 |