图 4-1 标识了 TIDA-010268 电路板上的不同器件。以下列表中提供了这些器件的说明:
- 连接器 J2 和 J3:此连接器用于连接 MSPM0 LaunchPad™ 开发套件。可通过 MSPM0 LaunchPad 或单独控制(例如将 I2C 连接到 EV2400 并使用 BQ Studio 进行控制)进行直接连接。
- 连接器 J4:短接 J4 可以使 BQ7690x 的 3.3V 输出端向 J2 的 3.3V 引脚提供电流。
- 连接器 J5:CAN 接口,用于启用 5V Buck。
- 连接器 J6:短接 J6 可以使 TLV704 的 3.3V 输出端向 J2 的 3.3V 引脚提供电流。(如果使用 TLV704,请先启用 TPSM365R6V5RDNR。)
- 连接器 J7:短接 J6 可以使 TPSM365R6V5RDNR 的 5V 输出端向 J2 的 5V 引脚提供电流。(如果使用 TPSM365R6V5RDNR,请将 J2:BUCK EN 引脚设置为高电平。)
- 连接器 J8:电池电芯连接器,从左到右依次连接 cell7 至 cell1。如果使用的电芯少于 7 节,请根据 BQ76907 适用于锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂 (LFP) 和 LTO 电池包的 2 节至 7 节串联高精度电池监测器和保护器 数据表将相应的引脚短接。