ZHCUBL9 January   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 BQ76907
      2. 2.2.2 BQ76905
      3. 2.2.3 BQ77207
      4. 2.2.4 MSPM0L1106
      5. 2.2.5 TCAN1042
      6. 2.2.6 TPSM365R6V5
      7. 2.2.7 TLV704
      8. 2.2.8 TMP61
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 初级保护设计
    2. 3.2 次级保护
    3. 3.3 其他电路设计
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 电芯电压精度
      2. 4.4.2 电池包电流精度
      3. 4.4.3 保护
      4. 4.4.4 电芯均衡
      5. 4.4.5 工作模式转换
      6. 4.4.6 热性能
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

电池包电流精度

本设计使用两个并联的 2mΩ、2W、50PPM 分流电阻来测量电池包电流。按照数据表校准部分的指南,校准电路板偏移量。接下来,使用 2A 放电电流校准电流增益。使用 OTP 将电路板偏移量和电流增益值写入 BQ7690X;否则,MCU 必须在每次从关断模式唤醒 MCU 时存储此类数据并写入 BQ7690X。

图 4-4 展示了室温下的电池包电流精度数据。当放电电流低于 3A 时,最大电流误差大约为 ±10mA;当放电电流高于 3A 时,最大电流误差大约为 ±0.5%。

GUID-20231010-SS0I-0SCJ-W1W4-VXNZV2BXK2G9-low.svg图 4-4 电池包电流精度