ZHCUBL9 January 2024
电动工具和园艺工具的电池包越来越多地使用锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂类型的电芯。这些化学物质的体积和重量能量密度都非常不错。虽然它们可提供高能量密度,并因而具备体积更小、重量更轻的优势,但也会涉及到安全问题,需要更准确和复杂的监测和保护。上述安全问题包括电芯欠压 (CUV) 和过压 (COV)、过热 (OT)、充电过流 (OCC) 和放电过流 (OCD) 以及短路放电 (SCD),所有这些都会加速电芯退化,并可能导致热失控和爆炸。因此,需要及时监测电池包电流、电芯温度和电芯电压,以防出现一些异常情况。必须防止电池包出现所有这些情况。各个参数始终需要良好的测量精度,尤其是电芯电压、电池包电流和电芯温度。为了实现准确的保护和电池包荷电状态 (SoC) 的计算,必须保持良好的精度。因为磷酸铁锂电池包应用具有稳定的电压,所以对它来说尤其必须保持良好的精度。电池供电应用的另一个重要特性是电流消耗,特别是在运输模式或待机模式下。更低的电流消耗可节省更多能源,并提供更长的存储时间,而不会使电池过度放电。
此设计主要面向电动工具或园艺工具的电池包应用,也是其他 5 节至 7 节电池应用(例如真空吸尘器电池包)的理想选择。此设计包含初级和次级保护,便于安全使用电池包。初级保护能防止电池包出现所有异常状况,包括:电芯过压、电芯欠压、过热和充放电过流以及短路放电。次级保护支持独立的电芯过压保护、开路保护和过热保护。在此设计中,25°C 下的电芯电压测量精度在 ±5mV 以内,0°C 至 60°C 之间为 ±10mV,无需任何进一步校准。